Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC834 is a high voltage micropower voltage regulator using the LT3014 20mA output low dropout linear regulator, which comes in a tiny SOT-23 package. The DC834 has an input voltage range from 3V to 80V. The demo board's jumper-selectable output voltage can be set to 3.3V, 5V or a user-defined value between 1.22V and 60V. The quiescent is typically only 6uA in operation, and less than 1µA in shutdown.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.