Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 828 is a step-down converter using the LTC3409 monolithic synchronous buck regulator. The DC828 has an input voltage range of 1.6V to 5.5V and is capable of delivering up to 600mA of output current at a minimum input voltage of 1.8V. The jumper-selectable output voltage can be set to 1.2V, 1.5V or 1.8V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.