Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuits 826C-A and 826C-B feature the LTC2950-2 and the LTC2951-2 respectively, which are low power, wide input voltage range, Push Button On/Off Controllers. A push button switch shorts the /PB pin to ground which in turn sets the /EN pin low. Shorting /PB to ground a second time subsequently resets the /EN pin high. The /EN pin is used to connect to a DC/DC converter shutdown to control the turn on and off of the circuit, simulated with a green LED on the DC826C-A/DC826C-B.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.