Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 825 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT1936. The demo board is optimized for 3.3V output at 1.2A from a 4.5V to 36V input or a 5V, 1.2A output from a 6.8V to 36V input. The output is selectable by placing the JP1 jumper at the 3.3V or 5V position.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.