Обзор

Подробнее о продукте

DC819A Demo Board for:

LT1990 ±250V Input Range G = 1, 10, Micropower, Difference Amplifier

LT1995 30MHz, 1000V/µs Gain Selectable Amplifier

LT1991 Precision, 100µA Gain Selectable Amplifier

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.