Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 813 is a high voltage micropower voltage regulator using the LT3013 low dropout linear regulator in a low-profile 12-pin DFN package. DC813 has an input voltage range from 3V to 80V, a jumper-selectable output voltage of 3.3V, 5V or a user-defined value (1.24V and 60V), and is capable of delivering 250mA max. The LT3013 has a 65µA typical no-load) quiescent current and a 1µA shutdown current.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.