Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 806A features the LTC1867 Octal 16-bit ADC. The LTC1867 can be software programmed for a unipolar 0V to 4.096V or bipolar ±2.048V input range. The 8 channel multiplexer can be programmed for 8 single-ended inputs with respect to ground, 7 single-ended inputs with respect to the COM/CH7 pin, 4 differential inputs, or any combination of these.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.