Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 803 is a 2-phase dual synchronous high efficiency step-down DC/DC converter featuring the LTC3736EUF-1 controller.The "-1" version features pulse-skipping (in place of Burst Mode operation) at light loads and optional spread spectrum frequency modulation, and has a tighter voltage reference accuracy over temperature when compared with the LTC3736 "plain" version. The demo board operates with a 2.75V to 8V input voltage range and provides outputs of 2.5V @ 5A and 1.8V @ 5A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.