Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 802 features the LTC3828EUH, a dual-output, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage range of the demo board is 7V to 21V. The outputs are 5V @ 5A and 3.3V @ 5A.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.