Обзор

Подробнее о продукте

DC800A-C: Demo Board for the LT1993-10 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 10V/V).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.