Обзор

Подробнее о продукте

DC800A-B: Demo Board for the LT1993-4 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 4V/V).

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.