Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 799 is a high efficiency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3442. The input range is from 2.4V to 5.5V, making it ideal for single-cell Lithium-Ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. The output voltage is set at 3.3V. For 2.7V minimum input voltage, this converter can provide up to 1.2A load current. A different output voltage in the range of 2.4V to 5.25V can be obtained by changing one of the feedback resistors.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.