Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 797 is a constant-frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3440EDD in the 3mm × 3mm DFN-10 package. The input range is from 2.5V to 5.5V, making it ideal for single-cell Lithium-Ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. For 2.7V minimum input voltage, this converter can provide up to 600mA load current. The output voltage is set at 3.3V. A different output voltage in the range of 2.5V to 5.25V can be obtained by changing one of the feedback resistors.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.