Обзор

Подробнее о продукте

DC785 is an 8A high efficiency, high frequency buck converter, incorporating the LTC3418 monolithic synchronous regulator. The DC785 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V and the jumper-selectable output voltage can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V or a user-determined value up to 5V. 

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.