Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 774 is a high efficiency synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3770EUH No RSENSE controller. It operates with a 5V to 28V input voltage range and provides a 2.5V output at up to 10A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.