Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 742B features the LTC2449, an 8-/16-channel, high speed, 24-bit ΔΣ ADC with ten selectable speed/resolution modes from 6.9Hz/200nVRMS to 3.5kHz/25μVRMS (4kHz with external oscillator). Key DC specifications include 5ppm INL, 5μV offset, 10ppm fullscale error and 20nV/°C offset drift. In the 6.9Hz/200nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 87dB. The accuracy (offset, full-scale, linearity, drift) and power dissipation are independent of the speed selected. The LTC2449 performs auto-zeroing of the ADC by reversing the inputs through the multiplexer output/ADC input connections. This allows an external dual buffer amplifier to isolate the signal inputs from the sampling current of the ADC.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.