Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 728 is a 1MHz Synchronous Step- Up DC/DC Converter featuring the LTC®3458EDE. The demo circuit demonstrates a DC/DC boost converter, with a 1.5A switch, providing 7V at 200mA to 800mA depending on input voltage, which ranges from 2V to 6V.


The circuit demonstrates the advantages of output disconnect and inrush current limiting.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.