Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 720 is a 200kHz high voltage, synchronous current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3800. The board operates from a Vin range of 20V –to 55V and outputs 12V @ 6.25A (75W).



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.