Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 719 is an Isolated Full-Bridge Converter with Synchronous Rectification featuring the LTC3723-1, LTC3901, LTC4440, and LT1431. It operates at 300kHz and produces a regulated 12V, 20A output in a quarter-brick footprint from a typical telecom input voltage range of 42 to 56V. Synchronous rectification helps to attain efficiency approaching 96%. Isolation voltage is 1500VDC.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.