Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 716 is a 40V micropower SOT-23 buck regulator featuring the LT3470. The board is optimized for 5V output at up to 200mA load current for a steady state input voltage range of 7V to 40V. The LT3470 hysteretic control scheme allows all of the components to be small, surface mount devices while providing minimum output ripple voltage at all load currents.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.