Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 704 is a dual output regulator based on the LT3023 IC, which consists of two identical 100mA LDO linear regulators. The DC704 has an input voltage range of 2.3V to 20V and the output is jumper-selectable, with output voltage values of 2.5V, 3.3V, 5V or a user-determined value. The DC supply current is typically only 20uA (per channel) at no load. The LT3023 comes in a small 10-pin DFN package, which has an exposed pad on the bottom-side of the IC for better thermal performance.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.