Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 703 features the LTC3459 10V micropower synchronous boost converter. The circuit in DC703 is designed to generate an 8V output from a 1.8V to 5.5V input voltage range. The maximum output current is 40mA and is dependent on the input voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.