Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC702 is a 2.25 MHz step-down converter, using the LTC3406B-2 adjustable output monolithic synchronous buck regulator. The DC702 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current at a minimum input voltage of 3V. the output voltage is set to 1.8V. The DC702 is made for noise sensitive applications, due to the LTC3406B-2 operating in pulse-skipping mode at low load currents.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.