Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 700 is a 2.4MHz, Dual Phase Step-Up DC/DC Converter featuring the LTC3428EDD. The demo board demonstrates a dual phase DC/DC boost converter, with a 2A switch (per phase), capable of providing either 5V at 2A or 3.3V at 1.5A. The circuit demonstrates the advantages of the dual phase architecture for an effective switching frequency of 2.4MHz.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.