Обзор

Подробнее о продукте

DC696A: Demo Board for the LT5546 40MHz to 500MHz VGA and I/Q Demodulator with 17MHz Baseband Bandwidth.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.