Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 686, featuring the LTC3780 controller, is a high efficiency buck-boost DC/DC converter that can regulate its output from input voltages both above and below the output. The demo board delivers 12V@5A from an input range of 5V to 32V.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.