Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 679 features the LT3463EDD in two circuits. One circuit is optimized for small size (9mA max output current) and the other for high performance (13mA max output current). Both circuits are dual output ±20V voltage regulators with a 2.7V to 6V input voltage range. The positive regulator is a boost converter and the negative rail is an inverting charge pump.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.