Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 667 is a high efficiency, high frequency buck converter, incorporating the LTC3416 monolithic synchronous regulator. DC667 operates in forced continuous operation and provides tracking of another power supply rail. It operates from an input voltage range of 2.25V to 5.5V and provides 4A of output current at jumper-selectable output voltage of 1.8V, 2.5V, 3.3V or a user-determined voltage.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.