Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 663 is a 2-phase dual synchronous high efficiency step-down DC/DC converter featuring the LTC3736EUF controller. The LTC3736 features Burst Mode operation at light loads. The demo board operates with a 2.7V to 8V input voltage range and provides outputs of 2.5V@5A and 1.8V@5A.


 


Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.