Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 648 is a high current step-down PolyPhaseTM supply featuring the LTC3733 three-phase synchronous buck controller. It provides high performance power solutions for AMD OpteronTM and AthlonTM 64 processors. The switching frequency range of the LTC3733 is 210kHz to 530kHz. The input supply voltage range is 7V to 21V and the nominal VID programmable output voltage is 0.8V-1.55V. The demo board can supply 65A of output current.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.