Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 647 is a 1.2MHz, SOT-23 DC/DC Converter featuring the LT3467. The demo board demonstrates two separate DC/DC converters for different application needs. The Boost Circuit is designed to convert a 5V input to 12V output at 300mA maximum load. The SEPIC Circuit generates a constant 12V/300mA output with 10V~16V variable input. Both circuits are designed to demonstrate the soft start feature, advantages of the 1.2MHz switching frequency, the internal 42V/1.1A switch, wide input voltage range and small circuit size.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.