Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 627 features the LT3461/LT3461A in a 12V output boost converter which operates from an input voltage of 3V to 6V. The DC627A-A is for the 1.3MHz switching LT3461, and the DC627A-B is for the 3MHz switching LT3461A. For both boards, the maximum output current is 70mA when powered from a 5.0V input and 40mA when powered from a 3.3V input.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.