Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 625 is a constant-frequency synchronous Buck-Boost converter using the LTC3441. The input range is from 2.4V to 5.5V, making it ideal for single-cell lithium-ion or three-cell NiCd/NiMH battery applications. This converter provides up to 95% efficiency, much higher than traditional Buck-Boost converters. For 2.5V minimum input voltage, this converter can provide up to 1A load current. The output voltage is set at 3.3V. A different output voltage in the range of 2.4V to 5.25V can be obtained by changing one of the feedback resistors. The switching frequency is set at 1MHz, which is a good trade-off between efficiency and size.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.