Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 621 is a 1.25MHz triple DC/DC switching converter using the LT1941. The LT1941 has two step-down converters and a third boost/inverting converter that can also be configured as a SEPIC or Cuk (inverting). The LT1941 has a wide 3.5V to 25V input voltage range; the demo board limits this range from 4.7V to 14V and is configured to provide 1.8V @ 2.4A, 3.3V @ 1.4A and –12V @ up to 550mA (depending on VIN).

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.