Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 616 is a synchronous, 4-phase boost converter using the LTC3425. It is capable of operating below 1V input. DC616A is set for 3.3V output. DC616B is set for 5V output. On each demo board, the left circuit gives higher efficiency and current rating; while the right circuit has smaller size and lower cost. The switching frequency is set at 1MHz per phase, minimizing inductor and capacitor size. A single resistor at RT pin sets the frequency. If desired, the LTC3425 can be synchronized to an external clock.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.