Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 614 is a monolithic step-down DC/DC switching converter featuring the LT3434. The board is optimized for 3.3V output at up to 2A load current (the LTC3434 is a 3A capable device) for a steady state input voltage range of 4V to about 42V with input transients up to 60V. Minimum on-time restrictions and the 3.3V output may limit the steady state maximum input voltage to 42V before pulse skipping occurs.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.