Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 613 is a 3A power switch, 500kHz, step-down converter with 100uA quiescent current featuring the LT3435IFE. It produces 5V at 2A from an input voltage range of 6.75V to 28V, and can survive input transients up to 60V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.