Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 611 is a dual, spread-spectrum, step-down charge pump DC/DC converter featuring the LTC3252EDE. It produces regulated 1.5V and 1.2V output voltages at up to 250mA of output current each, from a 2.7V to 5.5V input. The unique spread spectrum architecture of the LTC3252 provides highly efficient, low noise operation. The circuit has a low external parts count and requires only five small surface mount capacitors and four tiny surface mount resistors.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.