Обзор

Подробнее о продукте

The LTC2418 is a high resolution, 24-bit ΔΣ ADC with 5ppm INL and 5μV offset. Channel selection is programmed through a simple serial interface. Since there is no latency, each conversion is valid, even after a change in input channel.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.