Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 569 is a single cell Li-Ion linear charger in a SOT-23. Charge rates as high as 600mA can be achieved due to the LTC4054’s internal die temperature control loop that prevents excessive PCB heating under worst-case conditions. The user is provided with a control jumper to select between OFF/450mA/600mA charge rates. The reduced charge rate is suitable for USB applications. A charge LED illuminates while the charger is charging the battery.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.