Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 561 is a high current stepdown PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 10V to 14V and output is 1.5V. DC561A-A can provide up to 180A output current with a 12-phase buck circuit, while DC561A-B is a 6-phase buck converter with up to 90A output current. An optional VID controller circuit is available on both DC561A-A and DC561A-B demo circuits for output voltage programming.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.