Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 559 is a high efficiency synchronous boost DC/DC converter with output disconnect, inrush current limiting and soft-start functions featuring the LTC3429. DC559A-A uses the LTC3429 Burst Mode capable device; DC559A-B uses the continuous switching LTC3429B (Burst Mode disabled). The demo board is capable of supplying 3.3V@90mA from a single AA cell input or 3.3V@250mA from a 2-cell input. The input range is from 1V to 3.3V. 



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.