Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 558 is a high current step-down PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three phase synchronous buck controller. The demo circuit input voltage is from 5V to 14V and output is 1.5V/60A.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.