Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 556 is a high efficiency, high frequency buck converter, incorporating the LTC3414 monolithic synchronous regulator. The DC556 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V and provides up to 4A of output. The jumper-selectable output voltage can be set at 1.8V, 2.5V, 3.3V or a user-determined value. 



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.