Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 544 features the LT1934 and LT1934-1 wide input range micro power step-down switching regulators. There are two switching regulator circuits in DC544, the LT1934ES6 circuit designed to convert a 4.5V to 34V input voltage range to 3.3V or 5V (jumper-selectable) at 250mA output, and the LT1934ES6-1 circuit designed for the same input and output voltages but at a lighter 50mA load current. For 5V output operation, the input voltage range is 6.5V to 34V.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.