Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 541A is an isolated synchronous push-pull converter featuring the LTC3723-1, LTC3901, LT1431 and LT3710. The design provides an isolated 3.3V at 40A and 2.5V at 10A from a 48V telecom (36V to 72V) input voltage. Isolation voltage is 1500VDC.


The demo board also can provide 3.3V @ 50A with the 2.5V output disabled.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.