Обзор

Подробнее о продукте

The DC539B demo board is used to evaluate the LTC5509, RF power detector with integrated output buffer and voltage reference. The LTC5509 converts an RF input signal at pin 6 (RF) to a DC voltage at pin 3 (VOUT). The RF input frequency range is 300 MHz to 3000 MHz. Maximum input power is 8 dBm. The output voltage at VOUT will start at an initial DC value of typically 250mV. When the RF signal is applied the output voltage will increase.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.