Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 536B is a hot swap controller with multifunction current control featuring the LTC4211. The DC536B-A is configured to operate with up to 7A load and DC536B-B up to 20A load.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.