Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 533 is an 800kHz adjustable output boost regulator featuring the LT3436. This current-mode control monolithic (switch included) converter has a wide operating supply voltage of 3V to 25V and a minimum peak switch current rating of 3A, though the demo board has a reduced input voltage range of 3.2V to 12V. It provides 12V at 550mA from a 3.3V input and 12V at 900mA from a 5V input.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.