Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 527 is a monolithic step-up/step-down DC/DC switching converter with Burst Mode featuring the LT3433. The board is optimized for 5V output at up to 400mA load current (12VIN) and an input voltage range of 4V to 60V. The demo board is also useful for buck-only needs and can provide 5V @ 340mA from a 48V input and 5V @ 400mA from a 12V input.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.